2D Suche
Skizzieren Sie das gesuchte Teil oder lassen Sie ein Photo textuell beschreiben
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Bildbeschreibung mit KI erstellen
Datei hier ablegenoder
Unterstützte Dateiformate: .PNG, .JPG, .JPEG, .WEBP
1/5
1
1
2|0
3
4
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Federring DIN 7980 18

Tabelle aufklappen
DE
1/5
Artikelnummer
CNSORDERNO
Kurzbeschreibung
NENNID
Gewinde max.
D
Marke
BRAND
Norm
STANDARD
Gewinde
THREAD
Gewinderichtung
THREADDIRECTIO
Stil
STYLE
Typ
TYPE
Grundmaterial
BASICMATERIAL
Material / Güte
GRADE
Oberflächenbehandlung
SURFACETREATME
Kopfform
HEADSHAPE
Antriebsart
DRIVINGFEATURE
Farbe
COLOR
Nettogewicht
CNSMASSEXACT [kg]
10|8
11|10
12|10
13|12
14|12
15|14
16|14
17|16
18|16
19|18
20|18
21|20
22|20
23|22
24|22
25|24
26|24
27|27
37200.080.001
M8
M8
Fabory
DIN 7980
Für Zylinderkopfschrauben
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
0.00094
37220.080.001
M8
M8
Fabory
DIN 7980
Für Zylinderkopfschrauben
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
Elektrolytisch verzinkt
0.00089
37200.100.001
M10
M10
Fabory
DIN 7980
Für Zylinderkopfschrauben
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
0.00178
37220.100.001
M10
M10
Fabory
DIN 7980
Für Zylinderkopfschrauben
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
Elektrolytisch verzinkt
0.00198
37200.120.001
M12
M12
Fabory
DIN 7980
Für Zylinderkopfschrauben
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
0.00209
37220.120.001
M12
M12
Fabory
DIN 7980
Für Zylinderkopfschrauben
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
Elektrolytisch verzinkt
0.00228
37200.140.001
M14
M14
Fabory
DIN 7980
Für Zylinderkopfschrauben
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
0.00362
37220.140.001
M14
M14
Fabory
DIN 7980
Für Zylinderkopfschrauben
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
Elektrolytisch verzinkt
0.00380
37200.160.001
M16
M16
Fabory
DIN 7980
Für Zylinderkopfschrauben
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
0.00527
37220.160.001
M16
M16
Fabory
DIN 7980
Für Zylinderkopfschrauben
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
Elektrolytisch verzinkt
0.00536
37200.180.001
M18
M18
Fabory
DIN 7980
Für Zylinderkopfschrauben
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
0.00660
37220.180.001
M18
M18
Fabory
DIN 7980
Für Zylinderkopfschrauben
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
Elektrolytisch verzinkt
0.00660
37200.200.001
M20
M20
Fabory
DIN 7980
Für Zylinderkopfschrauben
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
0.01200
37220.200.001
M20
M20
Fabory
DIN 7980
Für Zylinderkopfschrauben
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
Elektrolytisch verzinkt
0.01230
37200.220.001
M22
M22
Fabory
DIN 7980
Für Zylinderkopfschrauben
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
0.01300
37220.220.001
M22
M22
Fabory
DIN 7980
Für Zylinderkopfschrauben
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
Elektrolytisch verzinkt
0.01300
37200.240.001
M24
M24
Fabory
DIN 7980
Für Zylinderkopfschrauben
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
0.01800
37220.240.001
M24
M24
Fabory
DIN 7980
Für Zylinderkopfschrauben
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
Elektrolytisch verzinkt
0.01800
37200.270.001
M27
M27
Fabory
DIN 7980
Für Zylinderkopfschrauben
Schraubenfeder Sicherungsscheibe
Stahl
DIN267-26
0.02060
Komprimierte Darstellung anzeigen (38 konfigurierbare Produkte)
Bestellnummer37200.180.001
KurztextFederringe für Zylinderschrauben (Achtung: Ersatzlos zurückgezogen)
Letzte Änderung02.05.2022 11:12:59
Einheit

Klassifikationen

Nach Funktionalität

BYFUNC_LOCKING Verriegeln
BYFUNC_READJUSTING Verstellen
BYFUNC_POSITIONING Positionieren
BYFUNC_ARRESTING Arretieren
BYFUNC_RESTING Rasten
BYFUNC_INDEXING Indexieren

ICS

21.060.30 Unterlegscheiben. Sicherungselemente

CNS

CNSERPBASE Sachmerkmal Eigenschaften
CNSPHYPROP Physikalische Eigenschaften

ECLASS 14.0

23-09-03-90 Sicherungselement (Schraube, Mutter, nicht spezifiziert)

ECLASS 11.1

23-09-01-01 Ring (plan, ballig, rund)

ECLASS 11.0

23-09-01-01 Ring (plan, ballig, rund)

ECLASS 10.1

23-09-01-01 Scheibe, Ring (plan, ballig, rund)
ProduktklasseA
Ausgabe der Maßnorm1974-07

ECLASS 9.1

23-09-01-01 Scheibe, Ring (plan, ballig, rund)
ProduktklasseA
Ausgabe der Maßnorm1974-07

ECLASS 6.2

23-09-01-01 Scheibe, Ring (plan, ballig, rund)
ProduktklasseA
Ausgabe der Maßnorm1974-07

ECLASS 5.1

23-09-01-01 Scheibe, Ring (plan, ballig, rund)
ProduktklasseA
Ausgabe der Maßnorm1974-07

ECLASS 5.0

23-09-01-01 Scheibe, Ring (plan, ballig, rund)
MaßnormDIN 7980
ProduktklasseA
Maßnorm Ausgabe1974-07

ETIM 10.0

EC000098 Unterlegscheibe

ETIM 8.0

EC000098 Unterlegscheibe

ETIM 7.0

EC000098 Unterlegscheibe

PCon

LOCKWASHER Ringe
Maßeinheitmm
Verbindungspunkt auf SchraubenseiteIP1
Verbindungspunkt auf MutternseiteIP2